Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design supporto standard

I supporti ritti SONL sono in due metà, ovvero prevedono un cappello e una base (fig. 1). Sono dotati di quattro fori realizzati di fusione nella base e destinati ai bulloni di fissaggio.
Questi supporti offrono una serie di caratteristiche di design che li rendono adatti per la lubrificazione a olio, così da consentire velocità più elevate.
SKF logo