Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Unità Y SKF con supporti in materiale composito

Ridurre i costi totali di possesso con i supporti SKF in materiale composito

Rappresentazione in 3D di unità Y SKF con supporto in materiale composito
Le unità Y SKF con supporti in materiale composito rientrano nella vasta gamma di prodotti economici e pronti per l'installazione della SKF. Queste unità leggere e pronte al montaggio sono ideali per le applicazioni con velocità relativamente elevate e carichi moderati e per cui affidabilità e riduzione al minimo delle attività di manutenzione costituiscono requisiti essenziali.

Supporti di qualità superiore

Rappresentazione in 3D di supporto in materiale composito SKF, spaccato

I supporti SKF in materiale composito sono realizzati in poliammide (PA6) rinforzata con fibra di vetro. Questi leggeri supporti sono resistenti a una varietà di agenti chimici e acidi diluiti.

Le caratteristiche principali dei supporti sono le seguenti:

  • Ottima resistenza alla corrosione
  • Tolleranza a temperature alte e basse
  • Riduzione del peso
  • Totalmente intercambiabili con unità in ghisa
  • Eccellente resistenza ai raggi UV
  • Verniciabili
  • Riciclabili
  • Disponibili con coperchi di estremità

Unità esenti da rilubrificazione

I cuscinetti Y schermati sono pre-lubrificati per l'intera durata del cuscinetto con un un grasso a base di litio/calcio. Questo grasso a lunga durata e resistente all'acqua, combinato con una soluzione di tenuta integrata altamente efficiente e con il design a elevate prestazioni di unità Y SKF opportunamente scelte , può assicurare una durata di esercizio lunga e affidabile, eliminando le problematiche ambientali e i costi associati alla rilubrificazione.

Soluzioni di tenuta, design cuscinetto e materiali

Assemblate e pronte al montaggio, le unità Y SKF con supporti in materiale composito sono disponibili, nella versione standard, con cuscinetti Y con design differenti e diverse soluzioni di tenuta. Per una panoramica sulle varie combinazioni disponibili, fare riferimento alle tabelle seguenti:

  • tabella 1 per unità con supporto ritto
  • tabella 2 per unità con supporto con flangia quadrata
  • tabella 3 per unità con supporto con flangia ovale

I supporti SKF in materiale composito possono essere assemblati con tutti i design di cuscinetti Y SKF di dimensioni compatibili. Ciò comprende tutti i metodi di fissaggio sull'albero, tutte le opzioni materiale (ad es. anelli zincati e cuscinetti in acciaio inox) e tutte le opzioni di tenuta.

Informazioni supplementari

Per ulteriori informazioni sui diversi cuscinetti Y, compresi i vari sistemi di fissaggio, soluzioni di tenuta e materiali, fare riferimento alla sezione "Cuscinetti Y" (→ Design e varianti, tabelle di prodotto).
Per ulteriori informazioni sulle unità Y, in base alla forma del supporto, fare riferimento alle sezioni:
SKF logo