Unità Y SKF Food Line
Offre il potenziale per una soluzione esente da rilubrificazione per gli ambienti più umidi, abrasivi e contaminati
Il ciclo di lavaggi e dilavamento del lubrificante nel settore alimentare e bevande si traduce in un ciclo infinito di scarti. Dopo ogni lavaggio, è pratica comune rilubrificare i cuscinetti secondo una determinata frequenza, ad esempio giornaliera o settimanale, in base alle specifiche di produzione Durante questa procedura, il grasso in eccesso viene scaricato al di fuori delle tenute del cuscinetto (spurgo). Al lavaggio successivo, il grasso viene dilavato e riversato nelle acque reflue dello stabilimento.
Le unità Y SKF Food Line possono sopportare lavaggi frequenti senza rilubrificazione, quindi permettono di eliminare rilubrificazione, smaltimento del grasso e problematiche di impatto ambientale.
La SKF offre una soluzione con un assortimento completo di unità Y SKF Food Line
_104_0_704_600.jpg)
Il design innovativo delle unità Y SKF Food Line contribuisce a eliminare i problemi legati ai lavaggi ad alta pressione, quali corrosione, guasti prematuri e impatto ambientale.
I vantaggi comprendono
- Aumento della produttività, grazie all'eliminazione dei tempi di fermo per la rilubrificazione
- Migliore esclusione dei corpi estranei: nessuna contaminazione da perdite o spurgo di grasso
- Riduzione del grasso impiegato e minore impatto ambientale
- Eliminazione del rischio di punti di lubrificazione mancati che, nel tempo, possono causare cedimenti
- Resistenza alla corrosione in pressoché tutte le condizioni di lavaggio
- Eliminazione più efficace dei batteri grazie al design pieno o riempito della base e alla finitura superficiale liscia
- Vasta gamma dimensionale (oltre alla disponibilità di dimensioni sia metriche che in pollici)
Ampia scelta di design delle unità
Le unità Y SKF Food Line sono disponibili in una varietà di design dei componenti. Ciò consente di configurare l'unità più idonea per le diverse applicazioni e ambienti.
La nuova gamma delle unità Y SKF Food Line comprende:
- Cuscinetti resistenti alla corrosione
- Grasso approvato per il settore alimentare
- Tenute a elevate prestazioni realizzate in un compuond a base di gomma approvato dall'FDA e dotate di inserti in acciaio inossidabile
- Coperchi di estremità efficienti
-
Due materiali differenti per i supporti
- Materiale composito, robusto, leggero e resistente agli agenti chimici con fori per bulloni di montaggio rinforzati con boccole in acciaio inox e una spirale in acciaio di rinforzo annegata nel corpo supporto “molded in”1) oppure con design robusto speciale2)
- acciaio inox per applicazioni heavy-duty
1) Si applica per supporti ritti serie SYWK .. Y, supporti flangiati a quattro bulloni serie FYWK .. Y e supporti flangiati a due bulloni serie FYTWK .. Y
2) Si applica per supporti serie SYWK .. L, FYWK .. L, FYTWK .. L, SYFWK .. L, FYAWK .. L, TUWK .. L