Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità conformi alle specifiche per il Nord America

Unità con supporto ritto

Unità con supporto ritto, serie P2B

Le unità con supporto ritto sono dotate di supporti in ghisa. Sono munite di ingrassatore per la rilubrificazione e fori per bulloni scanalati per la regolazione durante il montaggio. Queste unità sono disponibili in tre serie:

  • La serie P2B prevede un'altezza base-centro standard.
  • La serie P2BL prevede un'altezza base-centro bassa, di norma 1/16 pollici.
  • La serie P2BM è stata concepita per applicazioni mediamente gravose. I supporti possono incorporare cuscinetti di maggiori dimensioni per determinate dimensioni albero, con conseguente aumento della capacità di carico. 
Queste unità sono disponibili nella tabella di prodotto applicando il filtro 'Specifiche per il Nord America'.

Unità con base filettata

Unità con base filettata e viti di pressione serie P2BT

Le unità con base filettata (serie P2BT) sono una variante con supporto ritto ottimizzata per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. I supporti sono in ghisa e le unità sono dotate di un ingrassatore per la rilubrificazione.

Queste unità sono disponibili nella tabella di prodotto applicando il filtro 'Specifiche per il Nord America'.

Design dei cuscinetti dell'inserto

Le unità conformi alle specifiche per il Nord America sono disponibili con vari tipi di cuscinetto:  

  • Fissaggio mediante viti di pressione
    • Cuscinetti con anello interno largo e tenute e anelli centrifugatori (suffisso TF)
    • Cuscinetti con anello interno stretto schermati (suffisso RM)
  • Collare eccentrico di fissaggio
    • Cuscinetti con anello interno largo e tenute e anelli centrifugatori (suffisso WF)
    • Cuscinetti con anello interno stretto schermati (suffisso FM)
  • Fissaggio SKF ConCentra
    • Cuscinetti con anello interno largo e tenute e anelli centrifugatori (suffisso LF)
    Il sistema di fissaggio SKF ConCentra consente di ridurre le vibrazioni e il danneggiamento dell'albero.
SKF logo