Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design dei cuscinetti dell'inserto

La gamma di unità a sfere con supporto ritto di SKF comprende un ampio assortimento di cuscinetti dell'inserto in serie e design che si differenziano principalmente per il sistema di fissaggio sull'albero e le diverse soluzioni di tenuta.

Per informazioni dettagliate sulla gamma di cuscinetti dell'inserto, compresi i vari sistemi di fissaggio, soluzioni di tenuta e materiali, fare riferimento alla sezione Cuscinetti dell'inserto (tabella di prodotto).

Sistemi di fissaggio

I sistemi di fissaggio disponibili di serie per le unità a sfere con supporto ritto sono:

Soluzioni di tenuta

I cuscinetti dell'inserto utilizzati per la gamma standard di unità a sfere con supporto ritto sono dotati dei seguenti dispositivi di protezione:
Su richiesta, i cuscinetti possono essere forniti con schermi su ambo i lati (fig. 10).
SKF logo