Dati sulle unità cuscinetto a sfere
| Supporti | Cuscinetti
|
Standard dimensionali | Dimensioni d'ingombro conformi a:
| Dati sui cuscinetti |
Tolleranze |
Supporti in ghisa, materiale composito e acciaio inossidabile Altezza centrale albero H1 (fig. 1).
Il diametro esterno del cuscinetto corrisponde alla sua sede nell'alloggiamento, per impedire all'anello esterno di ruotare, senza però limitarne la capacità di compensare il disallineamento. | Dati sui cuscinetti |
Gioco interno radiale | Dati sui cuscinetti | |
Materiali |
Ghisa
Materiale composito
Acciaio stampato
Materiale composito le per unità SKF Food Line
Acciaio inossidabile
| Componenti e materiali |
Disallineamento | Dati sui cuscinetti
Nel caso delle unità con tenuta posteriore (suffisso DFH nell'appellativo), il disallineamento statico iniziale ammissibile per il cuscinetto è pari a 1°. |