Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

L'appellativo completo dei cuscinetti o unità a sfere è formato da un appellativo di base con o senza un prefisso e/o uno o più suffissi.

Per dettagli sul sistema di denominazione per i cuscinetti Y, fare riferimento alla sezione Cuscinetti dell'inserto.

Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Di seguito sono riportati esempi di appellativo e le opzioni possibili per le unità a sfere con supporto ritto.
/

Esempi


Unità metriche:
SYK 20 TD
doveSY =
K =
20 =
TD =

Unità in pollici:
SY 2 11/16 LF/AH
doveSY =
2 11/16 =
LF
AH =

Opzioni possibili per le unità a sfere con supporto ritto

Tipo di supporto/unità

J indica dimensioni d'ingombro conformi alla JIS 1559-2009 per supporti ritti con base normale
PSupporto ritto, stampato in acciaio
P .. R-
Supporto ritto, stampato in acciaio, completo di inserto in gomma
P2B
Supporto ritto, base normale
P2BT
Supporto ritto, base corta
SYSupporto ritto, base normale
SYFSupporto ritto, base corta

Materiale del corpo
Ghisa grigia
CMateriale composito le per unità SKF Food Line
DGhisa con grafite sferoidale
K
Materiale composito
SS
Acciaio inossidabile

Identificazione delle dimensioni
Unità per alberi metrici: foro cuscinetto non codificato
12
a
100
da 12 mm
a
100 mm
M
Dimensioni e filettature metriche, se applicabile (solo per unità SKF Food Line)
Unità standard per alberi in pollici: foro cuscinetto non codificato
1/2
a
3
da 1/2 pollice (12,7 mm)
a
3 pollici (76,2 mm)
Unità SKF Food Line per alberi in pollici: foro cuscinetto codificato

Combinazione di tre cifre che segue il tipo di supporto/unità e l'identificazione del materiale nell'appellativo dell'unità: la prima cifra rappresenta il numero intero di pollici e la seconda e la terza il numero dei sedicesimi di pollice.
012
a
115
da 3/4 pollici (19,05 mm)
a
1 15/16 pollici (49,213 mm)
Supporti in ghisa, materiale composito, materiale composito per unità SKF Food Line o acciaio inossidabile
503
a
520
per cuscinetti nelle serie dimensionali da 203, 203-008, 203/12 e 203/15
a
per cuscinetti nella serie dimensionale 220
Supporti in acciaio stampato (non forniti come unità)
40
a
85
diametro foro supporto da 40 mm
a
85 mm

Caratteristiche supplementari del supporto
D
Dimensione successiva più grande del normale (solo unità in pollici)
L
Dimensione successiva più grande del normale (solo unità in pollici)
N
Versione rilubrificabile di supporto in materiale composito.
S
Dimensione successiva più piccola del normale (solo unità in pollici)
U
Caratteristiche alternative per i supporti
Y
Compatibile con coperchio di estremità serie ECW
Z
Unità a base corta con filettatura in pollici (solo cuscinetti metrici)

Cuscinetto incorporato
CPSSCuscinetto in acciaio inossidabile con viti di pressione, design speciale per unità serie DFH
FMCuscinetto con collare eccentrico di fissaggio, serie YET 2
KFCuscinetto con foro conico su bussola di trazione, serie YSA 2-2FK
LD, LDW
Cuscinetto con sistema di fissaggio SKF ConCentra, serie YSPAG 2
LF
Cuscinetto con sistema di fissaggio SKF ConCentra, serie YSP 2-2F
RMCuscinetto con viti di pressione, serie YAT 2
TD, TDW
Cuscinetto con viti di pressione, serie YARAG 2
TF
Cuscinetto con viti di pressione, serie YAR 2-2F
TPSS
Cuscinetto in acciaio inossidabile con viti di pressione, serie YAR 2-2LPW/SS
TPZMCuscinetto con viti di pressione, anelli interno ed esterno zincati, serie YAR 2-2LPW/ZM
TR
Cuscinetto con viti di pressione, serie YAR 2-2RF
WD, WDW
Cuscinetto con collare eccentrico di fissaggio, serie YELAG 2
WFCuscinetto con collare eccentrico di fissaggio, serie YEL 2-2F

Suffissi - altre caratteristiche
AHUnità per applicazioni per il trattamento dell'aria
DFH
Unità schermata (con tenuta posteriore e coperchio di estremità montati)
SKF logo