Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Supporti ritti in materiale composito

I supporti ritti in materiale composito si utilizzano con le unità a sfere delle serie riportate nella tabella 1.
I supporti ritti in materiale composito (fig. 1) sono realizzati in PA6 leggera rinforzata con fibra di vetro e sono privi di predisposizioni di rilubrificazione. Per assicurare lunga durata, resistenza meccanica e stabilità termica sono rinforzati con un inserto spiralato "stampato" in acciaio e i due fori oblunghi per i bulloni di fissaggio sono rinforzati con inserti in acciaio zincato privo di cromo 6+ .
Le unità a sfere con supporto ritto in materiale composito sono ideali per le applicazioni con velocità relativamente elevate e carichi moderati e per cui affidabilità e riduzione al minimo delle attività di manutenzione costituiscono requisiti essenziali.

Coperchi di estremità

La gamma completa dei coperchi di estremità per unità e supporti è riportata nella tabella di prodotto.

I coperchi di estremità sono realizzati in polipropilene (PP), offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e sono idonei per temperature di esercizio fino a 100 °C (210 °F). Il montaggio avviene per inserimento dei coperchi nella cavità del supporto.
SKF logo