Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design dei supporti

I supporti ritti SKF per cuscinetti dell'inserto sono disponibili, nella versione standard, in un'ampia gamma di design e materiali. La gamma standard SKF comprende supporti in:
  • ghisa
  • materiale composito
  • acciaio stampato
  • materiale composito per SKF Food Line
  • acciaio inossidabile

Fissaggio a una superficie di appoggio

I supporti ritti sono dotati di due fori per bulloni nella base, per consentirne il fissaggio a una superficie di appoggio mediante elementi di vincolo filettati. I fori per i bulloni variano un base al design e materiale del supporto:
  • Ghisa
    • serie SY(J)
      → fori oblunghi per bulloni in ghisa
    • serie SYF e SYFJ (base ridotta)
      → fori filettati nella base del supporto
  • Materiale composito
    • serie SYK
      → fori oblunghi per bulloni, rinforzati con inserti in acciaio zincato privo di cromo6+ .
  • Acciaio stampato
    • serie P
      → fori rotondi per bulloni
  • Materiale composito le per unità SKF Food Line
    • serie P2BC
      → fori oblunghi per bulloni, dotati di inserti di rinforzo in acciaio inossidabile austenitico
    • serie P2BTC (base ridotta)
      → inserti filettati in acciaio inossidabile austenitico nella base del supporto
  • Acciaio inossidabile
    • serie P2BSS
      → fori oblunghi per bulloni in ghisa
    • serie P2BTSS (base ridotta)
      → fori filettati nella base del supporto
SKF logo