Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Supporti ritti in acciaio inossidabile

I supporti ritti in acciaio inossidabile sono impiegati per le unità delle serie indicate nella tabella 1. Le unità incorporano cuscinetti in acciaio inossidabile riempiti con grasso per il settore alimentare.
I supporti non possono essere ordinati come prodotti separati.
I supporti ritti in acciaio inossidabile sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico pressofuso (serie AISI 300). Sono stati progettati per unità a sfere con supporto ritto per applicazioni heavy-duty, in cui sono richieste proprietà di resistenza a una vasta gamma di prodotti chimici ed altri trattamenti applicati durante le procedure di lavaggio delle applicazioni del settore alimentare. Rispetto ai supporti in materiale composito per SKF Food Line, i tipi in acciaio inossidabile offrono proprietà di resistenza ai detergenti chimici aggressivi anche superiori. Le unità a sfere con supporto ritto in acciaio inossidabile sono ideali per le applicazioni con velocità elevate, carichi pesanti e carichi per urto e per cui affidabilità e riduzione al minimo delle attività di manutenzione costituiscono requisiti essenziali.
I supporti ritti in acciaio inossidabile non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione e sono disponibili in due design differenti:
  • serie P2BSS (fig. 1)
    → fori oblunghi per bulloni in ghisa
  • serie P2BTSS (base corta, fig. 2)
    → fori con filettatura in dimensioni metriche o in pollici nella base del supporto

Coperchi di estremità

Per proteggere la disposizione di cuscinetti sull'estremità albero e per evitare eventuali incidenti a causa di un'estremità dell'albero esposta, le unità a sfere con supporto ritto in acciaio inossidabile possono essere dotate di coperchi di estremità serie ECW (fig. 3). I coperchi di estremità sono accessori e devono essere ordinati separatamente. Gli appellativi insieme alla dimensione A5 , ovvero l'aggetto del coperchio di estremità dal supporto (fig. 4) sono riportati nelle tabelle di prodotto:

La gamma completa dei coperchi di estremità per unità a sfere è riportata nella tabella di prodotto.

I coperchi di estremità sono realizzati in polipropilene (PP), offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e sono idonei per temperature di esercizio fino a 100 °C (210 °F). Il montaggio avviene per inserimento dei coperchi nella cavità del supporto.
SKF logo