Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Le unità a sfere con supporto ritto di SKF sono disponibili, nella versione standard, in una vasta gamma di design (fig. 1) e possono essere abbinati alla maggior parte dei cuscinetti descritti nella sezione Cuscinetti dell'inserto. Per una panoramica della vasta gamma di combinazioni differenti disponibili a magazzino, fare riferimento alla sezione:

  • tabella 1 per unità con supporti in ghisa
  • tabella 2 per unità con supporti in materiale composito
  • tabella 3 per unità con supporti in acciaio stampato
  • tabella 4 per unità a sfere con supporti in materiale composito per SKF Food Line
  • tabella 5 per unità con supporti in acciaio inossidabile

Ordinando i componenti separatamente, sono possibili altre combinazioni.

Una gamma più ampia per una maggiore scelta

SKF logo