Lubrificazione
Le informazioni sul riempimento di grasso e la durata del grasso si applicano sia per le unità a sfere, sia per i cuscinetti dell'inserto.
Riempimento di grasso
I cuscinetti dell'inserto sono riempiti con uno dei seguenti grassi: (tabella 1):
-
cuscinetti con anelli zincati e cuscinetti in acciaio inossidabile
→ grasso approvato per il settore alimentare GFM, certificato dall'NSF in categoria H1
La certificazione NSF conferma che questo lubrificante soddisfa i requisiti indicati nelle linee guida dell'US Food and Drug Administration, articolo 21 del CFR, sezione 178.3570 (lubrificante ammesso per il contatto accidentale con gli alimenti, per l'impiego in aree di trasformazione alimentare e circostanti).
Il grasso è certificato anche per l'impiego nei processi di trasformazione alimentare Halal e Kosher. -
tutti gli altri cuscinetti
→ grasso standard VT 307
La durata del grasso per cuscinetti dell'inserto
La durata del grasso per cuscinetti dell'inserto:
- è indicata come L10, ovvero il periodo di tempo al termine del quale il 90% dei cuscinetti è ancora adeguatamente lubrificato.
- Dipende da carico, temperatura di esercizio e ndm valore (diagramma 1)
La durata del grasso indicata si intende per la seguente combinazione di condizioni di esercizio:
- albero orizzontale
- Carichi da leggeri a moderati (P ≤ 0,05 C)
- macchinari fissi
- livelli di vibrazione minimi
Se le condizioni di esercizio sono diverse, la durata del grasso ottenuta dai diagrammi deve essere rettificata come segue:
- alberi verticali → 50% del valore del diagramma
- Per carichi più pesanti (P > 0,05 C) → utilizzare il fattore di riduzione (tabella 2)
I valori per rettificare la durata del grasso sono indicativi. Le vibrazioni possono avere effetti negativi sulla durata del grasso. Non è possibile stabilire l'entità degli effetti delle vibrazioni, la cui influenza tuttavia aumenta proporzionalmente alla temperatura di esercizio.