Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Coperchi di estremità

Montaggio

Coperchi di estremità serie ECY ed ECW

  1. Togliere il coperchio di estremità dalla confezione.
    I coperchi di estremità serie ECW sono dotati di un foro di scarico opzionale (fig. 7). Aperto se richiesto.
  2. Individuare la scanalatura per il coperchio di estremità nel supporto e verificare che sia pulita e priva di residui.
  3. Mantenendo il coperchio angolato contro il supporto, inserire il bordo del coperchio nella scanalatura del supporto.
  4. Spingere il coperchio di estremità verso il supporto, finché il bordo non è inserito nella scanalatura del supporto stesso. All'occorrenza, guidare il coperchio di estremità in posizione piegandolo leggermente, secondo necessità.
  5. Verificare che il coperchio di estremità sia saldamente in posizione. Se necessario, rimuoverlo e ripetere la procedura dal fase 3.

Coperchi di estremità serie ECB

  1. Togliere il coperchio di estremità dalla confezione.
  2. Individuare sulla circonferenza del supporto le quattro aree di interblocco per il coperchio di estremità e verificare che siano pulite e prive di detriti.
  3. Mantenendo il coperchio angolato contro il supporto, inserire i denti del coperchio negli spazi tra le aree di interblocco (fig. 2).
  4. Ruotare il coperchio in senso orario di 1/8 di giro, finché il marcatore del supporto non è allineato con il cerchio pieno sul coperchio (fig. 3).
Smontaggio

Coperchi di estremità serie ECY ed ECW

  1. Inserire un cacciavite, o utensile appuntito, nello spazio tra il supporto Y e la sporgenza di smontaggio sul lato del coperchio di estremità.
  2. Sbloccare il coperchio di estremità, facendo leva finché una prima parte dello stesso esce dalla scanalatura dell'alloggiamento. Sostenere il coperchio di estremità per evitare che cada e completare la procedura di smontaggio manualmente.

Coperchi di estremità serie ECB

  1. Sbloccare il coperchio ruotandolo in senso antiorario di 1/8 di giro, finché il marcatore del supporto non è allineato con il cerchio sul coperchio (fig. 4).
  2. Rimuovere il coperchio dalle aree di interblocco del supporto.

ATTENZIONE

I componenti rotanti sono pericolosi. Per evitare infortuni gravi, non montare o smontare i coperchi di estremità finché l'albero non è stazionario e la macchina non è stata disattivata o l'albero fissato in modo da non poter ruotare.
SKF logo