Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità a sfere con supporto ritto in ghisa, materiale composito, materiale composito per SKF Food Line o acciaio inossidabile

Cuscinetti dell'inserto con viti di pressione
  1. Rimuovere eventuali sbavature sull’albero utilizzando una tela smeriglio o una lima sottile e ripulire con un panno.
  2. Montare sull'albero tutti i componenti che vanno collocati tra le due unità a sfere.
  3. Verificare che la base del supporto e le superfici di accoppiamento siano pulite e prive di bavature o residui di lavorazione. Se per il supporto sono necessari spessori o regolazioni, gli spessori devono estendersi sull'intera lunghezza e ampiezza della base.
  4. Spingere l'unità a sfere con il supporto sull’albero con il dispositivo di fissaggio rivolto verso l'esterno.
  5. Posizionare l'unità a sfere sulla superficie di appoggio. Inserire i bulloni o ghiere di fissaggio senza serrarli.
  6. Montare la seconda unità a sfere con supporto sull'altra estremità dell'albero, come indicato ai punti da 4 e 5.
  7. Allineare accuratamente entrambe le unità a sfere utilizzando l'albero. Serrare completamente i bulloni o ghiere di fissaggio nella base del supporto.
  8. Allineare assialmente l'albero nella disposizione di cuscinetti e, se possibile, farlo ruotare più volte.
  9. Serrare le viti di pressione nell'anello interno di entrambe le unità secondo i valori di coppia riportati nelle tabelle di prodotto.
  10. Se previsto, montare il(i) coperchio(i) di estremità (→ Coperchi di estremità).
Cuscinetti dell'inserto con collare eccentrico di fissaggio
  1. Rimuovere eventuali sbavature sull’albero utilizzando una tela smeriglio o una lima sottile e ripulire con un panno.
  2. Montare sull'albero tutti i componenti che vanno collocati tra le due unità a sfere.
  3. Verificare che la base del supporto e le superfici di accoppiamento siano pulite e prive di bavature o residui di lavorazione. Se per il supporto sono necessari spessori o regolazioni, gli spessori devono estendersi sull'intera lunghezza e ampiezza della base.
  4. Dopo aver rimosso il collare eccentrico di fissaggio, spingere l'unità a sfere con il supporto sull’albero con il dispositivo di fissaggio rivolto verso l'esterno.
  5. Posizionare l'unità a sfere sulla superficie di appoggio. Inserire i bulloni o ghiere di fissaggio senza serrarli.
  6. Montare la seconda unità a sfere con supporto sull'altra estremità dell'albero, come indicato ai punti da 4 e 5.
  7. Allineare accuratamente entrambe le unità a sfere utilizzando l'albero. Serrare completamente i bulloni o ghiere di fissaggio nella base del supporto.
  8. Allineare assialmente l'albero nella disposizione di cuscinetti e, se possibile, farlo ruotare più volte.
  9. Posizionare il collare eccentrico di fissaggio sull'estensione dell'anello interno di entrambe le unità a sfere e serrare con un rapido strappo nel senso di rotazione principale.
  10. Avvitare i collari di fissaggio di entrambe le unità nella posizione finale utilizzando una chiave a settore con un perno che impegna il foro nella circonferenza del collare.
  11. Serrare la vite di pressione nel collare eccentrico di entrambe le unità secondo i valori di coppia riportati nelle tabelle di prodotto.
  12. Se previsto, montare il(i) coperchio(i) di estremità (→ Coperchi di estremità).
Cuscinetti dell'inserto SKF ConCentra

Montaggio

  1. Rimuovere eventuali sbavature sull’albero utilizzando una tela smeriglio o una lima sottile e ripulire con un panno. tolleranze consigliate per l'albero → h9/IT5 o migliore, tabella 1).
  2. Applicare all'albero un sottile strato di olio leggero.
  3. Montare sull'albero tutti i componenti che vanno collocati tra le due unità a sfere.
  4. Verificare che la base del supporto e le superfici di accoppiamento siano pulite e prive di bavature o residui di lavorazione. Se per il supporto sono necessari spessori o regolazioni, gli spessori devono estendersi sull'intera lunghezza e ampiezza della base.
  5. Spingere l'unità a sfere con il supporto sull’albero con il dispositivo di fissaggio rivolto verso l'esterno.
  6. Posizionare l'unità a sfere sulla superficie di appoggio. Inserire i bulloni o ghiere di fissaggio e serrarli saldamente.
  7. Ruotare il collare di montaggio contro la bussola, in modo che una vite di pressione sia in posizione opposta al taglio della bussola stessa.
  8. Serrare le viti di pressione di 1/2 giro. Continuare a serrare a mano le viti.
  9. Serrare le viti di 1/4 di giro secondo lo schema di montaggio, secondo la coppia di serraggio indicata nella tabella di prodotto.
  10. Montare la seconda unità a sfere con supporto sull'altra estremità dell'albero, come indicato ai punti da 4 a 10.
  11. Se previsto, montare il(i) coperchio(i) di estremità (→ Coperchi di estremità).

Non utilizzare altri attrezzi, come martelli o tubi, per serrare le viti di pressione.

Smontaggio

  1. Potrebbe essere necessario pulire le parti sporgenti dell'albero con una tela smeriglio, per eliminare la ruggine o eventuali danneggiamenti della superficie.
  2. Allentare le viti di pressione nel collare di montaggio della prima unità.
  3. Allentare i bulloni di fissaggio della seconda unità.
  4. Battere delicatamente sul bordo della bussola sul lato del collare, oppure sulla facciata laterale dell'anello interno sul lato opposto, per allentare il serraggio (fig. 1).
  5. Rimuovere i bulloni di fissaggio della prima unità.
  6. Estrarre l'unità dall'albero.
  7. Riavvitare i bulloni di fissaggio della seconda unità.
  8. Smontare la seconda unità a sfere con supporto sull'altra estremità dell'albero, come indicato ai punti da 4 a 6.

ATTENZIONE

Non serrare le viti di pressione finché il cuscinetto non è stato posizionata sull'albero. Se le viti vengono serrate prima del dovuto, la bussola a gradini potrebbe subire una deformazione. Non si deve mai cercare di smontare la bussola e il collare di montaggio dal cuscinetto prima dell'installazione.

Prima di procedere alle attività di montaggio o smontaggio, SKF consiglia di scaricare tutto il peso dal cuscinetto per evitare movimenti assiali relativi tra cuscinetto, bussola e albero.

Cuscinetti dell'inserto su bussola di trazione
  1. Rimuovere eventuali sbavature sull’albero utilizzando una tela smeriglio o una lima sottile e ripulire con un panno.
  2. Montare sull'albero tutti i componenti che vanno collocati tra le due unità a sfere.
  3. Determinare la posizione della bussola di trazione sull'albero (fig. 2).
  4. Rimuovere la ghiera e la rosetta di sicurezza dalla bussola di trazione.
  5. Eliminare con un panno il protettivo nel foro e sulla superficie esterna della bussola.
  6. Allargare leggermente la bussola inserendo un cacciavite nella fessura e farla scorrere in posizione sull'albero.
  7. Far scorrere l'unità a sfere con il supporto sulla bussola di trazione con l'estremità larga del foro conico rivolta in avanti, senza spingerla.
  8. Montare la rosetta di sicurezza e avvitare la ghiera di bloccaggio sulla bussola, finché l'unità a sfere non è saldamente in posizione sulla bussola.
  9. Serrare ulteriormente la ghiera di bloccaggio con una chiave a gancio secondo l'angolo consigliato (fig. 3); tipo di chiave e angolo sono riportati nella tabella di prodotto. Assicurarsi che la bussola non ruoti sull'albero durante la procedura di serraggio della ghiera.
  10. Bloccare la ghiera in posizione piegando un'aletta della rosetta di sicurezza e inserendola nella scanalatura sulla circonferenza della ghiera.
  11. Montare la seconda unità a sfere con supporto sull'altra estremità dell'albero, come indicato ai punti da 3 a 10.
  12. Posizionare le unità a sfere sulla superficie di appoggio. Inserire i bulloni o ghiere di fissaggio senza serrarli.
  13. Allineare accuratamente entrambe le unità a sfere, utilizzando l'albero, e, se possibile, fargli compiere alcune rotazioni. Serrare completamente i bulloni o ghiere di fissaggio nella base del supporto.
  14. Se previsto, montare il(i) coperchio(i) di estremità (→ Coperchi di estremità).

ATTENZIONE

Prima di procedere alle attività di montaggio o smontaggio, SKF consiglia di scaricare tutto il peso dal cuscinetto per evitare movimenti assiali relativi tra cuscinetto, bussola e albero.
SKF logo