Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità Y con supporto ritto stampato in acciaio

Cuscinetti Y con viti di pressione
  1. Rimuovere eventuali sbavature sull’albero utilizzando una tela smeriglio o una lima sottile e ripulire con un panno.
  2. Montare sull'albero tutti i componenti che vanno collocati tra le due unità Y.
  3. Spingere le unità Y su entrambe le estremità dell’albero con il dispositivo di fissaggio rivolto verso l'esterno. Montare l'inserto in gomma sul diametro esterno del cuscinetto (opzionale).
  4. Verificare che la base del supporto e le superfici di accoppiamento siano pulite e prive di bavature o residui di lavorazione.
  5. Posizionare la base di ogni supporto sulla superficie di appoggio corrispondente.
  6. Collocare l'albero e le unità Y in posizione nella base di ogni supporto. Posizionare quindi i cappelli sopra i cuscinetti (fig. 1) e i bulloni o ghiere di fissaggio, senza serrarli.
  7. Allineare accuratamente entrambe le unità Y utilizzando l'albero. Serrare completamente i bulloni o ghiere di fissaggio.
  8. Allineare assialmente l'albero nella disposizione di cuscinetti e, se possibile, farlo ruotare più volte.
  9. Serrare le viti di pressione nell'anello interno di entrambe le unità secondo i valori di coppia riportati nella tabella di prodotto.
Cuscinetti Y con collare eccentrico di fissaggio
  1. Rimuovere eventuali sbavature sull’albero utilizzando una tela smeriglio o una lima sottile e ripulire con un panno.
  2. Montare sull'albero tutti i componenti che vanno collocati tra le due unità Y.
  3. Dopo aver rimosso il collare eccentrico di fissaggio, spingere i cuscinetti Y su entrambe le estremità dell’albero con il dispositivo di bloccaggio rivolto verso l'esterno. Montare l'inserto in gomma sul diametro esterno del cuscinetto (opzionale).
  4. Verificare che la base del supporto e le superfici di accoppiamento siano pulite e prive di bavature o residui di lavorazione.
  5. Posizionare la base di ogni supporto sulla superficie di appoggio corrispondente.
  6. Collocare l'albero e le unità Y in posizione nella base di ogni supporto. Posizionare quindi i cappelli sopra i cuscinetti (fig. 2) e i bulloni o ghiere di fissaggio, senza serrarli.
  7. Allineare accuratamente entrambe le unità Y utilizzando l'albero. Serrare completamente i bulloni o ghiere di fissaggio.
  8. Allineare assialmente l'albero nella disposizione di cuscinetti e, se possibile, farlo ruotare più volte.
  9. Posizionare il collare eccentrico di fissaggio sull'estensione dell'anello interno di entrambe le unità Y e serrare con un rapido strappo nel senso di rotazione principale.
  10. Avvitare i collari di fissaggio nella posizione finale utilizzando una chiave a settore con un perno che impegna il foro nella circonferenza del collare.
  11. Serrare la vite di pressione nel collare eccentrico di entrambe le unità secondo i valori di coppia riportati nella tabella di prodotto.
SKF logo