Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

In base alla variante, la temperatura di esercizio ammissibile per le unità a sfere è limitata principalmente da:
  • materiale del supporto
    • La gamma di temperature di esercizio ammissibili per supporti in materiali compositi è compresa tra–20 e +80 °C (-5 e +175 °F). Per brevi periodi, sono anche possibili temperature fino a 100 °C (210 °F). Altri materiali per supporti non limitano la temperatura di esercizio ammissibile per l'unità.
  • la gabbia in PA66 (→ Gabbie)
  • le tenute cuscinetto e le tenute posteriori
    • La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute NBR è compresa tra –40 e +100 °C (–40 e +210 °F). Per brevi periodi, sono anche possibili temperature fino a 120 °C (250 °F).
      Tipicamente, le temperature di picco si verificano sul labbro di tenuta.
  • lubrificante
    • I limiti di temperatura per i grassi utilizzati per i cuscinetti dell'inserto sono riportati nella tabella 1. Per i limiti di temperatura per altri grassi SKF, fare riferimento alla sezione Scelta di un grasso SKF idoneo
    • Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF.
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare il servizio di consulenza tecnica SKF.
Per applicazioni a temperature di esercizio elevate > 120 °C (250 °F) e ≤ 350 °C (660 °F), fare riferimento alla sezione Cuscinetti dell'inserto e unità a sfere per applicazioni a temperature elevate.
SKF logo