Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità conformi alle specifiche per il Nord America

 Unità con supporto tenditore, serie WSTU, fissaggio mediante viti di pressione

Le unità con supporti tenditori in ghisa (serie WSTU), tipicamente, vengono combinate con un telaio fornito dal cliente per il tensionamento della cinghia o dell'albero in trasportatori, elevatori e applicazioni di trasmissione di potenza. Sono dotate di serie di un'ampia scanalatura per la guida del telaio. Le unità utilizzano supporti in ghisa e sono minute di ingrassatore per la rilubrificazione.

Queste unità sono disponibili nella tabella di prodotto applicando il filtro 'Specifiche per il Nord America'.

Design dei cuscinetti dell'inserto

Le unità conformi alle specifiche per il Nord America sono disponibili con vari tipi di cuscinetto:

  • Fissaggio mediante viti di pressione
    • Cuscinetti con anello interno largo e tenute e anelli centrifugatori (suffisso TF)
  • Collare eccentrico di fissaggio
    • Cuscinetti con anello interno largo e tenute e anelli centrifugatori (suffisso WF)
    • Cuscinetti con anello interno stretto schermati (suffisso FM)
SKF logo