Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sulle unità cuscinetto a sfere


SupportiCuscinetti
Standard
dimensionali
Dimensioni d'ingombro conformi a:
  • ISO 3228
    • Serie TU .. M
  • JIS B 1559
    • Serie TUJ
  • nessuna specifica (né nazionale, né internazionale), ma comuni sul mercato
    • Serie WSTUC
Dati sui cuscinetti
TolleranzeLe tolleranze (fig. 1) sono conformi con la:
  • ISO 3228
    • Serie TU .. M
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm1)
  • JIS B 1559
    • Serie TUJ
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm2)

    Il diametro esterno del cuscinetto corrisponde alla sua sede nell'alloggiamento, per impedire all'anello esterno di ruotare, senza però limitarne la capacità di compensare il disallineamento.

    1) Tolleranza più ristretta rispetto a quella indicata nella specifica pertinente

    2) Tolleranza leggermente più ampia rispetto a quella indicata nella specifica pertinente

Dati sui cuscinetti
Gioco interno radialeDati sui cuscinetti
Materiali

Ghisa

  • Serie TU(J)
    • in ghisa grigia EN-GJL-HB235, in conformità alla EN 1561:2011

Materiale composito le per unità SKF Food Line

  • Serie WSTUC
    • PP rinforzato con fibra di vetro
Componenti e materiali
DisallineamentoDati sui cuscinetti

Nel caso delle unità con tenuta posteriore (suffisso DFH nell'appellativo), il disallineamento statico iniziale ammissibile per il cuscinetto è pari a 1°.

SKF logo