Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design dei cuscinetti dell'inserto

La gamma di unità a sfere con supporto tenditore di SKF comprende cuscinetti dell'inserto in serie e design che si differenziano principalmente per il sistema di fissaggio sull'albero e le diverse soluzioni di tenuta.

Per informazioni dettagliate sulla gamma di cuscinetti dell'inserto, compresi i vari sistemi di fissaggio, soluzioni di tenuta e materiali, fare riferimento alla sezione Cuscinetti dell'inserto (tabella di prodotto).

Sistemi di fissaggio

I sistemi di fissaggio eccentrico disponibili di serie per le unità a sfere con supporto tenditore sono:

Soluzioni di tenuta

I cuscinetti dell'inserto utilizzati per la gamma standard di unità a sfere con supporto tenditore sono dotati dei seguenti dispositivi di protezione:
  • tenute standard (fig. 3)
  • tenute standard con anelli centrifugatori supplementari (fig. 4)
  • tenute multiple (fig. 5)
  • tenute a canali concentrici e anelli centrifugatori approvati per il settore alimentare (fig. 6)
Su richiesta, i cuscinetti dell'inserto possono essere forniti con i seguenti dispositivi di protezione:
SKF logo