Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

L'appellativo completo dei cuscinetti o unità a sfere è formato da un appellativo di base con o senza un prefisso e/o uno o più suffissi.

Per dettagli sul sistema di denominazione per i cuscinetti Y, fare riferimento alla sezione Cuscinetti dell'inserto.

Unità a sfere con supporto tenditore

Esempi di appellativi e opzioni possibili per le unità a sfere con supporto tenditore sono riportati di seguito.
/

Esempi


Unità metriche:
TUJ 20 TFdoveTUJ =
20 =
TF =

Unità in pollici:
WSTUC 115-CPSS-DFH
doveWSTU =
C =
115 =
CPSS =
DFH =

Opzioni possibili per le unità a sfere con supporto tenditore:

Tipo di supporto/unità

J indica che le dimensioni dei supporti sono conformi alla JIS 1559-2009
TUAlloggiamento dei supporti tenditori
WSTU
Supporto tenditore

Materiale del corpo
Ghisa grigia
C
Materiale composito per SKF Food Line

Identificazione delle dimensioni
Unità per alberi metrici: foro cuscinetto non codificato
20
a
60
da 20 mm
a
60 mm
M
Dimensioni e filettature metriche, se applicabile (solo per unità SKF Food Line)
Unità standard per alberi in pollici: foro cuscinetto non codificato
3/4
a
2 3/16
da 3/4 pollici (19,05 mm)
a
2 3/16 pollici (55,563 mm)
Unità SKF Food Line per alberi in pollici: foro cuscinetto codificato

Combinazione di tre cifre che segue il tipo di supporto/unità e l'identificazione del materiale nell'appellativo dell'unità: la prima cifra rappresenta il numero intero di pollici e la seconda e la terza il numero dei sedicesimi di pollice.
012
a
115
da 3/4 pollici (19,05 mm)
a
1 15/16 pollici (49,213 mm)
Supporti in ghisa o materiale composito per SKF Food Line
504
a
512
per cuscinetti nelle serie dimensionali da 204, 204-012
a
per cuscinetti nella serie dimensionale 212

Caratteristiche supplementari del supporto
L
Dimensione successiva più grande del normale (solo unità in pollici)
S
Dimensione successiva più piccola del normale (solo unità in pollici)

Cuscinetto incorporato
CPSSCuscinetto in acciaio inossidabile con viti di pressione, design speciale per unità serie DFH
FMCuscinetto con collare eccentrico di fissaggio, serie YET 2
TF
Cuscinetto con viti di pressione, serie YAR 2-2F
TPSS
Cuscinetto in acciaio inossidabile con viti di pressione, serie YAR 2-2LPW/SS
TPZMCuscinetto con viti di pressione, anelli interno ed esterno zincati, serie YAR 2-2LPW/ZM

Suffissi - altre caratteristiche
DFH
Unità schermata (con tenuta posteriore e coperchio di estremità montati)
SKF logo