Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità a sfere con supporto tenditore

Le unità a sfere con supporto tenditore di SKF sono disponibili, nella versione standard, con supporto in due materiali e possono essere abbinate alla maggior parte dei cuscinetti descritti nella sezione Cuscinetti Y. Per una panoramica della vasta gamma di combinazioni differenti disponibili a magazzino, fare riferimento alla sezione:

Ordinando i componenti separatamente, sono possibili altre combinazioni.

Queste unità sono tipicamente montate in supporti tenditori e Sfissate mediante una vite di regolazione.

Una gamma più ampia per una maggiore scelta

SKF logo