Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Capacità di carico

I supporti tenditori in ghisa possono sopportare gli stessi carichi dinamici e statici dei cuscinetti che incorporano. I supporti tenditori in materiale composito per SKF Food Line, a temperatura ambiente, possono sopportare gli stessi carichi dinamici e statici dei cuscinetti che incorporano. Queste unità a sfere si possono utilizzare anche in applicazioni in cui si verificano carchi per urto o carichi assiali variabili, se la vite di regolazione è abbastanza robusta e il fissaggio della vite all'unità a sfere è sufficiente.

ATTENZIONE

Se le unità a sfere devono essere impiegate in applicazioni in cui salute, sicurezza o ambiente sono a rischio, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF già nella fase di progettazione.
SKF logo