Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità a sfere con supporto tenditore in ghisa o materiale composito per SKF Food Line

Cuscinetti dell'inserto con viti di pressione
  1. Rimuovere eventuali sbavature sull’albero utilizzando una tela smeriglio o una lima sottile e ripulire con un panno.
  2. Montare sull'albero tutti i componenti che vanno collocati tra le due unità a sfere.
  3. Posizionare l'albero e le unità a sfere con supporto tenditore nelle sedi per il supporto e inserire le viti di regolazione rispettivamente attraverso il foro ottenuto di fusione o foro filettato nelle unità.
  4. Allineare assialmente l'albero nella disposizione di cuscinetti e, se possibile, farlo ruotare più volte.
  5. Serrare le viti di pressione nell'anello interno di entrambe le unità secondo i valori di coppia riportati nella tabella di prodotto.
  6. Se previsto, montare il(i) coperchio(i) di estremità (→ Coperchi di estremità).
Cuscinetti dell'inserto con collare eccentrico di fissaggio
  1. Rimuovere eventuali sbavature sull’albero utilizzando una tela smeriglio o una lima sottile e ripulire con un panno.
  2. Montare sull'albero tutti i componenti che vanno collocati tra le due unità a sfere.
  3. Dopo aver rimosso il collare eccentrico di fissaggio, spingere le unità a sfere con supporto tenditore su entrambe le estremità dell’albero con il dispositivo di bloccaggio rivolto verso l'esterno.
  4. Posizionare l'albero e le unità a sfere con supporto tenditore nelle sedi per il supporto e inserire le viti di regolazione rispettivamente attraverso il foro ottenuto di fusione o foro filettato nelle unità.
  5. Allineare assialmente l'albero nella disposizione di cuscinetti e, se possibile, farlo ruotare più volte.
  6. Posizionare il collare eccentrico di fissaggio sull'estensione dell'anello interno di entrambe le unità a sfere e serrare con un rapido strappo nel senso di rotazione principale.
  7. Avvitare i collari di fissaggio di entrambe le unità nella posizione finale utilizzando una chiave a settore con un perno che impegna il foro nella circonferenza del collare.
  8. Serrare la vite di pressione nel collare eccentrico di entrambe le unità secondo i valori di coppia riportati nella tabella di prodotto.
  9. Se previsto, montare il(i) coperchio(i) di estremità (→ Coperchi di estremità).
SKF logo