Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

In base alla variante, la temperatura di esercizio ammissibile per le unità Y è limitata principalmente da:
  • materiale del supporto
    • La gamma di temperature di esercizio ammissibili per supporti in materiale composito è compresa tra–30 e +120 °C (–20 e +250 °F). Altri materiali per supporti non limitano la temperatura di esercizio ammissibile per l'unità.
  • la gabbia in PA66 (→ Materiali per gabbie)
  • le tenute
    • La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute NBR è compresa tra –40 e +100 °C (–40 e +210 °F). Per brevi periodi, sono anche possibili temperature fino a 120 °C (250 °F).
  • lubrificante
    • I limiti di temperatura per i grassi utilizzati per i cuscinetti Y sono riportati nella tabella 1. I limiti di temperatura per altri grassi della SKF sono indicati nella sezione Grassi della SKF
    • Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto a semaforo di SKF
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare il servizio di consulenza tecnica SKF.
SKF logo