Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unita conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS)

Unità con supporto tenditore, serie UCT, fissaggio mediante viti di pressione

SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere intercambiabili, la “gamma UC”, appositamente progettate per l'impiego nelle attrezzature conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Le unità a sfere serie UC di SKF sono state concepite per operare in ambienti in cui le vibrazioni costanti sono una condizione tipica.

Queste unità sono disponibili nella tabella di prodotto applicando il filtro 'JIS'.

Sistemi di fissaggio

Le unità conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS) sono disponibili con diversi sistemi di fissaggio:
  • Fissaggio mediante viti di pressione
    Una delle cause di cedimento nelle applicazioni a bassa velocità dei trasportatori per applicazioni gravose sono le vibrazioni macchina, che determinano l'allentamento dei sistemi di fissaggio. SKF ha risolto il problema: un inserto in nylon consente di aumentare la resistenza all'allentamento delle viti (fig. 1). Questa caratteristica è disponibile per unità con viti di pressione posizionate secondo un angolo di 62°.
  • Fissaggio mediante viti di pressione a 120°.
    Le unità con suffisso /H presentano un anglo di 120° tra le viti di pressione (fig. 2). Questo design permette di ridurre lo squilibrio dell'albero e la deformazione del cuscinetto durante il fissaggio. In questo modo si riducono le vibrazioni e le unità operano in maniera più affidabile nelle applicazioni ad alta velocità. Inoltre, questo design offre un'elevata forza di ritenzione assiale.
  • Fissaggio mediante bussola di trazione
    Le unità serie UKT con fissaggio mediane bussola di trazione consentono un metodo di fissaggio veramente concentrico (fig. 3). In questo modo è possibile raggiungere la massima velocità, anche se si utilizzano alberi commerciali. Al momento dell'ordine, verificare che la bussola di trazione sia adatta per l'unità specifica.
SKF logo