Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Consigli per dado di fissaggio

In applicazioni tipiche, classe 8.8 (SAE J429, grado 5) è possibile utilizzare viti a testa esagonale insieme con rondelle. Se i carichi non agiscono verticalmente in direzione della piastra di base, possono essere necessari bulloni più robusti della classe 10.9 (SAE J429, grado 8).
Le unità cuscinetto a rulli in pollici di SKF possono sopportare i carichi che derivano dal fatto che i bulloni sono stati serrati alla coppia raccomandata dal produttore. Ciò vale per superfici filettate oliate, ma per il resto non trattate. SKF non può garantire che il serraggio al valore consigliato fornirà un ancoraggio sufficiente. Assicurarsi che i bulloni di fissaggio, tasselli o fermi e un supporto sufficientemente forte possano sopportare tutti i carichi che si verificano.
SKF logo