Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Velocità di esercizio

Le velocità di esercizio ammissibili per le unità cuscinetto a rulli in pollici di SKF dipendono dal tipo di tenuta installato nelle unità stesse. Per le unità dotate di tenute TriGard o radiali per albero, i limiti di velocità dipendono dalla velocità circonferenziale sui labbri di tenuta (tabella 1). Nel caso delle unità dotate di tenute a labirinto, i limiti di velocità sono imposti dalle dimensioni del cuscinetto e dal tipo di grasso utilizzato.

I valori di riferimento per i limiti di velocità sono riportati nella tabelle di prodotto per:

SKF logo