Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Temperatura di esercizio

La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute PUR è limitata dalle tenute (tabella 1) e dal lubrificante (tabella 2).
Il materiale del supporto non ha ulteriori limiti di temperatura, ad eccezione delle applicazioni a temperature molto basse in cui la forza d'impatto potrebbe essere un fattore.
La vernice del supporto è resistente al calore fino a 175 °F per quanto riguarda la temperatura del materiale o 210° F per quanto riguarda la temperatura ambientale.
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare il servizio di consulenza tecnica SKF.
SKF logo