Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Specifiche per l'albero

Per le unità SKF ConCentra, la SKF consiglia di utilizzare le tolleranze dell'albero elencate nella tabella 1 per la sede del cuscinetto. Per le unità montate a collare, utilizzare i valori elencati nella tabella 2.
Un piccolo smusso di invito effettuato sull'estremità dell'albero facilita il montaggio.
SKF logo