Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione per unità cuscinetto a rulli in pollici

Gli appellativi delle unità cuscinetto a rulli di SKF seguono un sistema che prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi.

Esempio

FSYE 2 7/16 NH -118
doveF =
SYE =
2 7/16 =
NH -118 =

Opzioni applicabili

Prefisso
Per unità con supporti ritti: base con due bulloni
FPer unità con supporti ritti: base con quattro bulloni

Serie
SYEUnità con supporto ritto
SYRUnità con supporto ritto
FYEUnità con flangia quadrata
FYRUnità con flangia rotonda
FYRPUnità con flangia pilotata

Identificazione delle dimensioni
...Diametro dell’albero [pollici]

Suffissi1)
NSKF ConCentra
HUnità cuscinetto per il lato di vincolo
YEstremità chiusa (tappo di estremità fornito)
-3Tenuta radiale per alberi (per unità montate a collare)
-18Tenuta a labirinto (per unità montate a collare)
-118Tenuta a labirinto (per unità SKF ConCentra in pollici)
  1. 1)Quando vengono utilizzati più suffissi, sono elencati nello stesso ordine come mostrato qui.
SKF logo