Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità cuscinetto a rulli in pollici delle serie SYE, SYR, FYE e FYR

Le unità cuscinetto a rulli in pollici sono unità robuste e pronte al montaggio, che vengono assemblate, lubrificate e dotate di tenuta nello stabilimento di produzione per garantire la massima durata operativa. Grazie all'installazione semplice e sicura e alla facilità di allineamento, sono un'ottima alternativa ai cuscinetti montati sulla bussola in alloggiamenti a due metà. La gamma per alberi in pollici include unità SKF ConCentra e unità montate a collare.
Tipo di cuscinetto
  • Cuscinetti orientabili a rulli, serie 222

Gamma dei diametri dell'albero

  • da 1 7/16 a 4 15/16 in.

Combinazioni albero-cuscinetto tipiche

  • Albero semplice, cuscinetto fissato utilizzando il metodo collare di bloccaggio o il metodo di bloccaggio SKF ConCentra

Tenute

  • A tre labbri
  • A labirinto
  • Tenute radiali per alberi

Lubrificazione

  • Grasso

Montaggio

  • Montaggio a due bulloni
  • Montaggio a quattro bulloni 

Materiali

  • Ghisa grigia

Conformità agli standard

  • Non standardizzato
SKF logo