Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Lubrificazione

Le unità cuscinetto a rulli in pollici sono progettate per lubrificazione a grasso.

Riempimento iniziale di grasso

Le unità cuscinetto a rulli in pollici di SKF vengono riempite con un grasso di alta qualità a base di litio con additivi EP. Il riempimento iniziale di grasso riempie completamente il cuscinetto e il 40-50% dello spazio libero nel supporto. Le specifiche tecniche dei vari grassi sono riportate nella tabella 1. Il grasso fornisce prestazioni affidabili quando in situazioni operative tra 95 e 230° F. Durante l'avvio, sono consentite temperature fino a -5° F. Per brevi periodi, si possono tollerare temperature superiori a 230 °F.
Per ulteriori informazioni sulle temperature ammissibili dei grassi per cuscinetti volventi, fare riferimento a Gamma di temperature – il concetto del semaforo SKF.

Rilubrificazione

Le unità cuscinetto a rulli in pollici della SKF, di norma, vengono rilubrificate per ottenere la massima durata operativa. Tutte le unità, tranne quelle della serie FYRP sono dotate di un foro di lubrificazione con filetto 1/8-27 NPSF. Nella versione standard, sono dotate di un ingrassatore del tipo AH 1/8-27 PTF. Le unità della serie FYRP hanno una filettatura 1/4-28 UNF, e sono dotate di un ingrassatore 1/4-28 UNF.
Intervalli di rilubrificazione
Per calcolare gli intervalli di lubrificazione, fare riferimento a Intervalli di rilubrificazione per le unità cuscinetto a rulli metriche. I fattori di calcolo rilevanti le unità cuscinetto a rulli in pollici di SKF sono forniti in tabella 2 e tabella 3.
Procedura di rilubrificazione
Prima di rilubrificare, il raccordo di ingrassaggio e l'area circostante devono essere puliti. Evitare di utilizzare apparecchi di pulizia ad alta pressione. Durante la rilubrificazione, il grasso deve essere immesso attraverso l'ingrassatore mentre l'albero ruota lentamente. Per non danneggiare le tenute, si consiglia di evitare l'applicazione di pressioni o quantità di grasso eccessive.
Dosaggi
I corretti dosaggi per il grasso di rilubrificazione delle unità cuscinetto a rulli in pollici sono riportati nella tabella 4.
Grassi per la rilubrificazione
Per la rilubrificazione delle unità cuscinetto a rulli in pollici, la SKF consiglia l'impiego del grasso SKF LGEP 2, che è totalmente compatibile con il grasso del riempimento iniziale realizzato presso lo stabilimento di produzione. Si possono utilizzare anche altri grassi compatibili, come quelli universali SKF LGMT 2 e LGMT 3.
SKF logo