Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

Le unità cuscinetto a rulli in pollici devono essere montate correttamente utilizzando strumenti adeguati e applicando metodi di montaggio meccanici all'avanguardia. Anche i componenti correlati devono soddisfare determinati requisiti base (Specifiche per superfici di appoggio per alberi e alloggiamenti). le unità vengono fornite corredate di istruzioni di montaggio.
Il collare di montaggio delle unità SKF ConCentra è dotato di un certo numero di viti di pressione M6, che varia in base alle dimensioni dell'unità. La SKF consiglia di utilizzare una chiave torsiometrica per serrare le viti di pressione. La coppia di serraggio consigliata è 66 in-lbf. Tutte le unità cuscinetto possono essere fornite con una chiave esagonale 3L specificamente progettata, conforme alla ISO 2936:2014, e dotata di un indicatore di coppia.

ATTENZIONE:

Non serrare le viti di pressione finché il cuscinetto non è stato posizionata sull'albero. Se le viti vengono serrate prima del dovuto, la bussola a gradini potrebbe subire una deformazione.
Il collare di bloccaggio delle unità montate a collare è dotato di due viti di pressione, la cui misura varia in base alle dimensioni dell'unità. La SKF consiglia di utilizzare una chiave torsiometrica per serrare le viti di pressione. I valori consigliati per la coppia di serraggio sono riportati nella tabella 1.
SKF logo