Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Informazioni per l'ordinazione

Le unità cuscinetto a rulli in pollici di SKF sono fornite assemblate, ingrassate e pronte ad essere montate.

Esempio di ordine

Per un albero con diametro di 2 pollici sono necessarie due unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra con supporto ritto della serie SYE. Le unità devono essere dotate di tenute a labirinto. Un'unità cuscinetto accoglie il cuscinetto nella posizione libera all'estremità dell'albero. L'altra unità cuscinetto accoglie il cuscinetto nella posizione di vincolo su un albero passante.

Si devono ordinare i seguenti componenti:

  • 1 unità cuscinetto SYE 2 NY -118
  • 1 unità cuscinetto SYE 2 NH –118
SKF logo