Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Soluzioni di tenuta

Le unità cuscinetto a rulli della SKF sono disponibili con diverse soluzioni di tenuta.
La tabella 1 offre una panoramica delle caratteristiche e del grado di idoneità di ogni soluzione di tenuta. I dettagli sono indicati nel testo di seguito. Queste informazioni devono essere considerate come linee guida e non possono sostituire il collaudo delle tenute nelle diverse applicazioni.

Tenute della serie TriGard

Le tenute TriGard (fig. 1) sono standard con unità cuscinetto a rulli in pollici. La superficie esterna ed i labbri di queste tenute in gomma acrilonitrilbutadiene (NBR) sono vulcanizzati ad un inserto di lamiera d'acciaio. La tenuta è costituita da due labbri che fanno contatto con il collare di montaggio o con l'anello interno del cuscinetto, ed un terzo labbro senza contatto, per proteggere i labbri di tenuta dai contaminanti più grossi. La circonferenza esterna rivestita in gomma fissa la tenuta nel supporto ed aumenta l'effetto di tenuta.

Tenute a labirinto

Dato che le tenute a labirinto non generano attrito, le unità che ne sono dotate consentono il funzionamento a velocità relativamente elevate.
Il design dei labirinti destinati alle unità ConCentra della SKF prevede tre anelli in lamiera d'acciaio (fig. 2). Due anelli sono fissati al collare di montaggio o all'anello di appoggio e ruotano con l'albero, fungendo da anelli centrifugatori, mentre il terzo anello è saldamente fissato nel foro del supporto.
Il design dei labirinti destinati alle unità montate a collare prevede tre anelli in lamiera d'acciaio (fig. 3). Un anello è pressato contro l'estensione dell'anello interno e ruota con l'albero, fungendo da anello centrifugatore, mentre l'altro anello è saldamente fissato nel foro del supporto.

Le tenute radiali per alberi (tenute con molla elicoidale)

Su specifica richiesta è possibile fornire unità con montaggio a collare con tenute radiali per alberi su entrambi i lati (fig. 4). Queste tenute sono in gomma acrilonitrilbutadiene (NBR) e non sono provviste di rinforzo metallico. Le tenute vengono saldamente fissate nel foro dell’alloggiamento e realizzano la tenuta statica. Il labbro di tenuta caricato con molla realizza la tenuta dinamica contro lo spallamento dell'anello interno.

Tappi di estremità

Le unità cuscinetto montate sulle estremità albero prevedono un tappo di estremità (coperchio di estremità) (fig. 5). I coperchi di estremità per unità fino a 2 15/16 pollici sono in plastica, mentre i formati più grandi sono in acciaio. Le unità cuscinetto con coperchi di estremità sono denominate con il suffisso Y. Per informazioni sulla lunghezza ammissibile dell'estremità dell'albero, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'Applicazione della SKF.
SKF logo