Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Caratteristiche e vantaggi

Le unità cuscinetto a rulli della SKF presentano le seguenti caratteristiche e vantaggi:

Pronte al montaggio

Le unità cuscinetto a rulli di SKF sono assemblate, ingrassate e pronte da montare, risparmiando tempo e riducendo il rischio di contaminare o danneggiare il cuscinetto durante l'installazione.

Montaggio semplificato

Le unità cuscinetto possono essere utilizzate con alberi di tipo commerciale e si posizionano facilmente sull'albero serrando le serie di viti di pressione nel collare di montaggio o collare di fissaggio.

Supporti rigidi

La base del supporto è rinforzata con nervature e l'area attorno ai fori per i bulloni di fissaggio viene rinforzata per ridurre al minimo il rischio di criccature causate dal serraggio eccessivo dei bulloni di fissaggio (figura 1).

Facile sostituzione

Le unità cuscinetto a rulli in pollici di SKF consentono la riduzione dei costi di logistica poiché deve essere ordinato, stoccato e gestito un solo pezzo.
SKF logo