Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Materiale del supporto

Tutti gli alloggiamenti delle unità cuscinetto a rulli in pollici di SKF vengono realizzati in ghisa grigia.

Vernice, protezione contro la corrosione

Gli alloggiamenti sono dipinti di blu utilizzando una vernice ad acqua a base di resina alchidica/acrilica. La vernice protegge l'alloggiamento in conformità alla norma ISO 12944-2: 1998, categoria di corrosività C2 (atmosfere esterne con basso livello di inquinamento, ambienti interni in cui può verificarsi condensa). La vernice non è influenzata dalla maggior parte dei lubrificanti o oli motore, fluidi da taglio o sostanze chimiche alcalescenti di lavaggio. Gli alloggiamenti possono essere ridipinti con la maggior parte delle vernici a 1 o 2 componenti a base di acqua o solvente.
Le superfici non verniciate sono protette da un antiruggine senza solventi.
SKF logo