Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design dell'unità cuscinetto standardizzata

Le unità cuscinetto a rulli in pollici di SKF sono costituite da un supporto non-diviso, un cuscinetto a rulli SKF della serie 222, tenute e grasso. I cuscinetti sono fissati all'albero utilizzando il metodo collare di bloccaggio o il metodo di bloccaggio SKF ConCentra (suffisso N). Le unità a rulli in pollici di SKF sono disponibili in design e gamme differenti:

  • Le unità con supporto ritto con 2 fori per i bulloni di fissaggio nella base sono disponibili in due serie. Unità nelle serie SYE e SYE .. Le serie N sono disponibili per alberi da 1 7/16 a 3 1/2 pollici (figura 1). Le unità cuscinetti nelle serie SYR e SYR .. Le serie N sono disponibili per alberi da 1 7/16 a 4 1/2 pollici (figura 2).
  • Le unità con supporto ritto con 4 fori per i bulloni di fissaggio nella base della serie SYE, con denominazione FSYE e FSYE ... N sono disponibili per alberi da 2 7/16 a 4 15/16 pollici (figura 3).
  • Le unità a flangia quadrata (serie FYE) sono disponibili per alberi da 1 7/16 a 4 pollici (figura 4).
  • Le unità a flangia rotonda (serie FYR) sono disponibili per alberi da 1 7/16 a 4 pollici (figura 5).
  • Le unità a flangia pilotata (serie FYRP) sono disponibili per alberi da 1 7/16 a 4 pollici (figura 6).

Metodo di fissaggio SKF ConCentra

Il concetto di fissaggio SKF ConCentra si basa su due serie di piani inclinati (dentellature): una serie nel foro del cuscinetto, l'altra sulla bussola a gradini. Quando le viti di pressione nel collare di montaggio vengono serrate, il cuscinetto è spostato assialmente, costringendo l'anello interno di espandersi. Questo fa due cose: imposta lo spazio interno corretto nel cuscinetto ed esercita una pressione sulla bussola a gradini, costringendola a contrarsi attorno alla circonferenza dell'albero per un vero accoppiamento concentrico (figura 7). Sul lato opposto ci sono le viti di pressione per lo smontaggio. L'incisione "MOUNT.SIDE / DISMOUNT.SIDE" mostra i lati di montaggio e smontaggio dell'unità.

Metodo collare di fissaggio

Il metodo collare di fissaggio utilizza un collare montato sull'anello interno maggiorato del cuscinetto (figura 8). L'anello interno maggiorato ha due fori, a distanza di 62°. Il collare ha due fori filettati corrispondenti, ognuno dei quali contiene una vite di pressione. Una volta serrate le viti, l'anello interno risulta saldamente fissato all'albero.
SKF logo