Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Condition monitoring

Serie SYNT

Le unità a rulli SKF ConCentra della serie SYNT sono predisposte per il monitoraggio delle condizioni, poiché sono dotate di tre superfici piane realizzate di fusione nel supporto (fig. 1).
Le posizioni 1 e 3 sono perpendicolari all'albero, e dovrebbe essere usate quando l'unità è appesa dal suo supporto o quando il carico agisce da o verso la superficie di supporto.
La posizione 2 è un punto di misurazione parallelo all'albero e deve essere utilizzato quando si verificano carichi assiali.

Serie FYNT

Alle unità della serie FYNT è possibile collegare accelerometri dotati di magneti che possono accogliere superfici arrotondate (fig. 2).
La posizione 1 (360 ° superficie) è perpendicolare all'albero, e dovrebbe essere usata quando il carico agisce da o verso la superficie di supporto.
La posizione 2 (360 ° superficie) è parallela all'albero e deve essere utilizzata quando si verificano carichi assiali.
SKF logo