Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Consigli per dado di fissaggio

In applicazioni tipiche, è possibile utilizzare le viti a testa esagonale classe 8.8 insieme con rondelle in conformità alla norma ISO 4014: 2011. Se i carichi non agiscono verticalmente in direzione della piastra di base o sono particolarmente pesanti, possono essere necessari bulloni più robusti, della classe 10.9.
Gli alloggiamenti SKF in grado di sopportare i carichi derivanti dal serraggio dei bulloni di fissaggio ai valori di coppia raccomandati dai produttori dei bulloni (tabella 1). Ciò vale per superfici filettate oliate, ma per il resto non trattate.
SKF non può garantire che il serraggio al valore consigliato fornirà un ancoraggio sufficiente. Assicurarsi che i bulloni di fissaggio, spine o fermi e un supporto sufficientemente forte possano sopportare tutti i carichi che si verificano.
SKF logo