Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Posizioni dei cuscinetti per il lato di vincolo e per il lato libero

Le unità di cuscinetto a rulli ConCentra di SKF si possono utilizzare sia per la posizione libera sia per quella di vincolo dei cuscinetti. Le unità cuscinetto per la posizione di cuscinetto libero hanno una sede larga per accettare 2,5 mm di spostamento assiale in entrambe le direzioni rispetto alla posizione centrale (fig. 1). Le unità per la posizione di cuscinetto non di vincolo sono identificate dal suffisso L.
Le unità per la posizione di cuscinetto di vincolo sono identificate dal suffisso F.
SKF logo