Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Temperatura di esercizio

La temperatura di funzionamento ammissibile per le unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra è limitata dal lubrificante (tabella 1). Per la variante esente da rilubrificazione, fare riferimento alla sezione Durata del grasso per la variante che non richiede rilubrificazione.
Il materiale dell'alloggiamento non ha ulteriori limiti di temperatura, ad eccezione delle applicazioni a temperature molto basse in cui la forza d'impatto potrebbe essere un fattore.
La vernice dell'alloggiamento è resistente al calore fino a 80 °C (175 °F) per quanto riguarda la temperatura del materiale o 100 °C (210 °F) per quanto riguarda la temperatura ambientale.
SKF logo