Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Gioco interno radiale

I cuscinetti orientabili a rulli SKF Explorer di nuova generazione nelle unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra sono realizzati di serie con gioco interno C3. I valori per il gioco, che sono conformi alla ISO 5753:1, sono riportati nella tabella 1 e sono validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
SKF logo