Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Specifiche per l'albero

Le unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra sono idonee per alberi comunemente disponibili sul mercato e che soddisfano la classe di tolleranza h9Ⓔ per la precisione dimensionale e una tolleranza IT5/2 per cilindricità, in conformità con ISO 1101: 2014.
SKF logo