Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione per le unità cuscinetto a rulli metriche SKF ConCentra

Esempi e opzioni possibili per le unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra sono riportati di seguito:

Esempi

SYNT 45 L W
doveSYNT =
45 =
L =
W =

Opzioni applicabili

Serie
SYNTUnità cuscinetto a rulli con supporto ritto
FYNTUnità cuscinetto con supporto flangiato 1

Identificazione delle dimensioni
...
Diametro dell'albero, [mm]

Tipo di disposizione
F
Unità cuscinetto per la posizione di vincolo del cuscinetto
L
Unità cuscinetto per la posizione di non vincolo del cuscinetto

Variante
Generica (con tenute a doppio labbro)
TS
Alta velocità (con tenute a labirinto)
TF
Ambiente estremo (con tenute radiali per alberi per impieghi gravosi)
W
Senza rilubrificazione (con tenute a doppio labbro)
  1. 1)Disponibile unicamente nella variante generica.
SKF logo