Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Appellativi

Gli appellativi delle unità cuscinetto a rulli di SKF e componenti associati seguono un sistema che prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi.
Sistemi di denominazione, con esempi, sono forniti per:
SKF logo