Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità cuscinetto a rulli metriche, serie SYNT e FYNT (SKF ConCentra)

Le unità a rulli SKF ConCentra sono unità robuste e pronte al montaggio, che vengono assemblate, lubrificate e dotate di tenuta nello stabilimento di produzione per garantire la massima durata operativa. Grazie all'installazione semplice e sicura, alla facilità di allineamento e l'affidabile tecnologia di bloccaggio, sono un'ottima alternativa ai cuscinetti montati sulla bussola in alloggiamenti a due metà.
Tipi di cuscinetti
  • Cuscinetti orientabili a rulli

Serie dimensionali dei cuscinetti

  • 222

Gamma dei diametri dell'albero

  • da 35 a 100 mm

Combinazioni albero-cuscinetto tipiche

  • Albero liscio con bussola SKF ConCentra

Tenute

  • Doppio labbro
  • A labirinto
  • Impieghi gravosi

Lubrificazione

  • Grasso

Montaggio

  • Montaggio a due bulloni (supporti ritti)
  • Montaggio a tre o quattro bulloni (supporti flangiati)

Materiali

  • Ghisa grigia

Conformità agli standard

  • ISO 113:2010
    (supporti ritti a due bulloni)

Supersedes

  • Serie SYT
SKF logo