Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Durata del grasso per la variante che non richiede rilubrificazione

Il grasso utilizzato nelle unità che non richiedono rilubrificazione è in grado di lubrificare idoneamente i cuscinetti per tutta la loro durata operativa, a condizione che l'unità scelta sia idonea per le condizioni di esercizio. La relazione tra le condizioni di esercizio e la durata del grasso è illustrata nel diagramma 1 ed è una funzione di:
  • temperatura di esercizio [°C]
  • fattore velocità A = n dm

    dove
    A = fattore velocità [mm/min]
    n = velocità di rotazione [giri/min]
    dm = diametro medio del cuscinetto [mm] (tabella 1)
Se i parametri di esercizio dell'unità operativa rientrano nell'area ombreggiata del diagramma 1, si può ottenere una durata del grasso L50h = 100 ore o anche maggiore. L50h è il periodo di tempo al termine del quale il 50% delle unità è ancora lubrificato in maniera affidabile.
Esempio di calcolo

Un impianto per il trattamento dell'aria industriale necessita di un'unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra con supporto ritto. Sono note le seguenti informazioni sull'applicazione:

  • durata richiesta per il grasso L50h = 100 ore
  • carico dinamico equivalente sul cuscinetto P = 7 kN
  • velocità rotazionale n = 1.800 giri/min
  • diametro albero da = 60 mm
  • condizioni dell'ambiente di esercizio: relativamente pulito
  • temperatura di esercizio prevista: 55 °C

Considerando il diametro albero specificato ed i requisiti per il supporto ritto, l'unità più idonea è la SYNT 60. Dato che si tratta di un impianto per il trattamento dell'aria industriale in un ambiente relativamente pulito, la scelta più appropriata è la variante che non richiede alcuna rilubrificazione.

Secondo la tabella di prodotto, il coefficiente di carico dinamico di base C = 156 kN e

dove C/P = 156/7 = 22,3

allora P = 0,045 C

Quindi, l'unità cuscinetto è idonea per le condizioni d'impiego tipiche per le varianti che non richiedono rilubrificazione, in cui P ≤0,05 C.

Per dm = 85 mm (tabella 1)
A = n dm = 1 800 x 85 = 153 000 mm/min



In base al diagramma 1, il punto di intersezione tra il fattore velocità calcolato e la temperatura di esercizio prevista di 55 °C si trova all'interno dell'area ombreggiata.

L'unità cuscinetto SYNT 60 FW (oppure SYNT 60 LW) soddisfa i requisiti per la durata del grasso e quindi è idonea per l'applicazione.

SKF logo