Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Lubrificazione

Le unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra sono progettate per lubrificazione a grasso.

Riempimento iniziale di grasso

Le unità a rulli della SKF ConCentra della variante generica, per elevata velocità e per ambienti estremi vengono riempite con un grasso al litio a base di olio minerale. Il riempimento iniziale di grasso riempie completamente il cuscinetto e il 30-50% dello spazio libero nell'alloggiamento.
Le unità che non richiedono rilubrificazione vengono riempite con un grasso al litio a base di olio semi-sintetico. Il riempimento iniziale di grasso riempie completamente il cuscinetto e il 60-80% dello spazio libero nell'alloggiamento.
Le specifiche tecniche dei grassi sono riportate nella tabella 1.
Per le varianti generiche, per velocità elevata ed ambienti estremi, il grasso offra prestazioni affidabili quando si opera tra i 35 ed i 110°C. Durante l'avvio, sono consentite temperature fino a -20° C. Per brevi periodi, si possono tollerare temperature superiori a 110 °C.
Per la variante che non richiede lubrificazione, il grasso offra prestazioni affidabili quando si opera tra i 35 ed i 130° C. Durante l'avvio, sono consentite temperature fino a -30° C. Per brevi periodi, si possono tollerare temperature superiori a 130 °C.
Per ulteriori informazioni sulle temperature ammissibili dei grassi per cuscinetti volventi, fare riferimento a Il concetto di semaforo SKF.
SKF logo