Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

Le unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra devono essere montate correttamente utilizzando strumenti adeguati e applicando metodi di montaggio meccanici all'avanguardia. Anche i componenti correlati devono soddisfare determinati requisiti base (Specifiche per superfici di appoggio per alberi e alloggiamenti).
Il collare di montaggio delle unità delle serie SYNT e FYNT è dotato di un certo numero di viti di pressione M6, che varia in base alle dimensioni dell'unità. La SKF consiglia di utilizzare una chiave torsiometrica per serrare le viti di pressione. La coppia di serraggio consigliata è 8 Nm.

ATTENZIONE:

Non serrare le viti di pressione finché l'unità cuscinetto non è stata posizionata sull'albero. Se le viti vengono serrate prima del dovuto, la bussola a gradini potrebbe subire una deformazione.

Collegamento unità cuscinetto della serie FYNT ad una parete della macchina

Le unità cuscinetto della serie FYNT prevedono un'incavo che si può utilizzare per centrare il supporto su un apposito gradino di centraggio sulla parete macchina. In questo modo, i bulloni di fissaggio non sono soggetti a forze di taglio. Lo spallamento si può ottenere lavorando opportunamente la parete o collegando un anello guida alla parete. Le dimensioni dell'incavo Da, sono riportate nella tabella di prodotto.
Se necessario, si possono utilizzare anche spine di arresto. Nella tabella 1 sono riportati consigli in merito alla posizione ed alle dimensioni dei fori per le spine di arresto.

Spinamento o appoggio delle unità cuscinetto della Serie SYNT

In alcune condizioni di carico può essere necessario spinare i supporti alla superficie di appoggio o prevedere un fermo per consentire carichi che agiscono in direzione parallela alla superficie di appoggio (Appoggio supplementare per i supporti delle unità cuscinetto della serie SYNT). Nella tabella 2 sono riportati consigli in merito alla posizione ed alle dimensioni dei fori per le spine di arresto.

Mounting SKF ConCentra roller bearing units

Dismounting SKF ConCentra roller bearing units

SKF logo